제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

TECHSPEC® Right Angle Mirrors, system alignment 용도에 적합

Enhanced aluminum, protected gold and silver coatings provide high reflectance values

8/5/2015, Barrington, NJ USA   —

세계 최고의 광학 부품 공급 업체인 Edmund Optics (EO)는 새로 나온 TECHSPEC® Right Angle Mirrors를 소개해 드립니다. 이 미러는 강화 알루미늄과 보호 실버 및 골드 메탈 코팅을 특징으로 하는 제품으로서, 시스템 정렬과 같은 정밀 alignment 그리고 고성능이 요구되는 광범위한 어플리케이션에 적합합니다.

90°로 빛을 반사함

TECHSPEC Right Angle Mirrors는 입사광을 90°로 반사시킴으로써 대다수의 광학 시스템에 반드시 필요한 부품으로 자리 잡고 있습니다.

특수 미러 제품은 마운트가 용이하며, N-BK7 substrate를 특징으로 합니다. 39가지의 지름/코팅 조합으로 이용 가능한 TECHSPEC Right Angle Mirror는 미러마다 고품질의 메탈 코팅 처리가 되어 있어 높은 값의 반사율을 제공합니다.

강화 알루미늄 코팅은 알루미늄 상부에 입혀진 다중 절연질 필름 막으로서 가시광 파장 영역에서 반사율을 증가시켜 줍니다. 보호 골드 코팅은 NIR & IR 용도에 적합하며, 750-1500 nm에서 96%의 반사율을 제공합니다. 골드 코팅은 실리콘 일산화물로 오버코팅 처리 후 공급되어, 마감 처리가 훨씬 더 견고하며 취급이 용이합니다. 보호 실버 코팅은 500-800 nm에서 99% 이상의 우수한 반사율을 갖기 때문에 다양한 스펙트럼에 이르는 광대역 광원에 적합합니다. 보호 코팅은 실버 재질의 변색을 감소시키며, 습도가 낮은 환경에 매우 안성맞춤입니다.

TECHSPEC Right Angle Mirrors는 기성품으로서 즉시 배송이 가능해 빠른 납기와 우수한 가치를 제공합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작