제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

TECHSPEC® Rugged Blue Series M12 µ-Video Lens 머신 비전에 최적화된 광학 부품

Ruggedized to reduce pixel shift and maintain optical pointing stability

3/1/2018, Barrington, NJ USA   —

세계 최고의 광학 부품 공급 업체인 에드몬드 옵틱스는 새로 출시된 TECHSPEC® Rugged Blue Series M12 µ-Video™ Lenses를 선보입니다. 고해상도 디자인이 특징인 이 다목적 렌즈는 머신 비전의 작동 거리에 최적화된 제품으로서 계측과 계량, 3D 스테리오 비전, 로봇 공학, 감지, 자율 주행 차량 그리고 객체 추적과 같은 보정된 이미징(calibrated imaging) 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

강건설계로 충격과 진동 후에도 광학적 안정성 유지

TECHSPEC® Rugged Blue Series M12 µ-Video™ Lens는 손상으로부터 렌즈를 보호할 수 있도록 안정성 등급의 강건설계가 적용된 광학 부품입니다. 안정성 등급의 강건설계 렌즈는 충격과 진동 후에도 광학 포인팅의 안정성이 유지되기 때문에 머신 비전 어플리케이션에 보편적으로 사용할 수 있습니다. 각각의 M12 lens는 소형 알루미늄 하우징 내부에 여러 개의 정밀 유리 옵틱이 다같이 고정되어 있는 구조를 이룹니다. 이러한 유리 옵틱은 접착제로 고정 처리되기 때문에 미세한 이동을 방지할 수 있을 뿐만 아니라 시스템 내부에서 픽셀의 이동 또한 차단할 수 있습니다. 더 나아가 매우 강력한 충격이나 진동이 발생하더라도 피사체에서 이미지로의 매핑은 변함없이 유지됩니다. 즉, 이는 피사체의 중심이 동일한 센터 픽셀 위로 계속해서 매핑되어 감을 의미합니다.

f/2.5 - f/8의 f/# 옵션 범위

TECHSPEC® Rugged Blue Series M12 µ-Video™ Lens는 M12 x 0.5, S-마운트를 사용하며, f/2.5 - f/8의 조리개와 3mm - 25mm의 초점 거리 옵션을 이용할 수 있습니다. RoHS 규정을 준수하는 이 렌즈는 1/3 인치의 최대 카메라 센서 포맷과 100 - 400mm 또는 150 - 400mm의 작동 거리를 특징으로 합니다. TECHSPEC® Rugged Blue Series M12 µ-Video™ Lens는 항상 재고가 있는 기성 제품으로서 주문 즉시 배송이 이루어집니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작