제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

TECHSPEC® Silicon Aspheric Lenses 무게에 민감한 IR 용도에 적합

Excellent alternatives to ZnSe and Germanium lenses

2/26/2015, Barrington, NJ USA   —

<p>세계 최대의 광학 부품 공급 업체인 Edmund Optics&reg; (EO)는 새로 나온 <a href="/optics/optical-lenses/aspheric-lenses/silicon-aspheric-lenses/3699">TECHSPEC&reg; Silicon Aspheric Lenses</a>를 소개해 드립니다. midwave infrared (MWIR) 용도를 위한 경량의 솔루션으로서 고성능을 지닌 이 렌즈는 고가의 ZnSe lens와 부서지기 쉬운 Germanium lens를 대체할 수 있는 우수한 대안품입니다.</p>

<p><em>낮은 Density 및 Dispersion</em></p>

<p>TECHSPEC Silicon Aspheric Lenses는 온도와 압력 변화가 심한 거친 환경에서도 견딜 수 있는 기계적 특성 및 열적 특성을 보여줍니다. Density가 낮은 재료인 optical grade silicon substrate를 사용해 제조되기 때문에 이 렌즈는 defense 어플리케이션과 같은 무게에 민감한 IR 시스템에 적합합니다. </p>

<p><em>회절 제한 성능</em></p>

<p>RoHS 규정을 준수하는 TECHSPEC Silicon Aspheric Lenses는 회절 제한 성능을 제공하며, 25 mm 직경의 6가지 모델로 이용이 가능합니다. 3-5 &mu;m anti-reflection (AR) 코팅 또는 비코팅 버전, 그리고 12.5 mm, 25 mm & 50 mm의 focal length로 공급됩니다. TECHSPEC Silicon Aspheric Lenses는 기성품으로서 빠른 납기와 우수한 가치를 위해 즉시 배송이 가능합니다.</p>

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작