제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

TECHSPEC® λ/20 PCX Lenses Wavefront Distortion 최소화

Ideal for high precision laser and metrology applications

1/30/2015, Barrington, NJ USA   —

세계 최고의 광학 부품 공급 업체인 Edmund Optics® (EO)에서 새로 출시된 TECHSPEC® λ/20 PCX Lenses를 소개해 드립니다. 이 렌즈는 레이저와 계측 용도를 포함한 wavefront distortion의 최소화가 요구되는 광범위한 어플리케이션에 적합합니다.

정밀 용융 실리카 기판

TECHSPEC λ/20 PCX Lenses 는 까다로운 환경에 필요한 고정밀 용도의 전체적인 특성인 precision fused silica substrate, λ/20의 표면 정밀도 및 20-10의 우수한 표면 품질을 특징으로 합니다. RoHS 규정을 준수하는 이 렌즈는 0.2 - 2.2 μm 의 파장 범위와24의 clear aperture를 가지고 있습니다.

전체 데이터 패키지 포함

TECHSPEC λ/20 PCX Lens 는 제품마다 인터페로그램 그리고 지름, 반지름, 중심 두께 및 centration 측정 결과를 포함한 전체 데이터 패키지와 함께 공급됩니다. 정밀 PCX Lens는 25 mm 직경 그리고 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm의 초점 길이와 함께 비코팅 버전으로 제공됩니다. TECHSPEC λ/20 PCX Lenses 는 기성품으로서 빠른 납기를 위해 즉시 배송이 가능하며 우수한 가치를 보유합니다.

2월 10-12일 동안 캘리포니아 샌프란시스코 Moscone Center에서 열리는 Photonics West 전시회를 통해 TECHSPEC λ/20 PCX Lenses 제품을 #1615 부스에서 만나보실 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작