제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

TECHSPEC® UCi Fixed Focal Length Lenses 기기 및 장치와의 통합을 위해 고안된 제품

6/7/2018, Barrington, NJ USA   —

세계 최고의 광학 부품 공급 업체인 에드몬드 옵틱스는 새로 출시된 TECHSPEC® UCi Series Fixed Focal Length Lenses를 선보입니다. 공간이 제한된 응용 분야를 위해 설계된 이 렌즈는 동일한 옵틱을 사용하는 UC Series Fixed Focal Length Lenses의 초소형(UCi: Ultra-compact instrumentation) 버전으로 제작된 제품입니다. TECHSPEC® UCi Series Fixed Focal Length Lenses는 견고하면서 소형의 경량 이미징 도구가 필요한 OEM 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

4천만 해상도와 고정 조리개 디자인이 특징

TECHSPEC® UCi Series Fixed Focal Length Lenses는 4천만 해상도를 특징으로 하고 2.2µm 미만의 소형 픽셀 용으로 설계되었으며 광범위한 용도에 적합한 여러 개의 고정 조리개(fixed aperture)로 제공됩니다. 이 렌즈는 1/2.5” 센서에 최적화되어 있지만 다양한 초점 길이 옵션으로 최대 1/1.8”까지 사용할 수 있습니다. 또한 M12 x 0.5 S-Mount 카메라와 사용하기 적합합니다.

400-700nm 영역에서 최적의 투과율 제공

TECHSPEC® UCi Series Fixed Focal Length Lenses는 4mm, 6mm 또는 12mm의 초점 거리를 갖는 21가지 모델로 제공되며 매우 짧은 작동 거리 또는 0의 작동 거리를 특징으로 합니다. 각각의 렌즈는 400-700nm 영역에서 최대 투과율을 제공하는 MgF2 AR 코팅 처리가 되어 있습니다. TECHSPEC® UCi Series Fixed Focal Length Lenses는 항시 재고가 있는 기성 제품으로서 주문 즉시 배송이 이루어집니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작