제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

TECHSPEC® Ultra Compact Objective Assembly 다양한 배율 구성을 위해 익스텐스 튜브 추가 가능

Shortest and Most Compact Form Factor for an Objective

3/15/2018, Barrington, NJ USA   —

세계 최고의 광학 부품 공급 업체인 에드몬드 옵틱스는 새로 출시된 TECHSPEC® Ultra Compact Objective Assemblies를 선보입니다. 이 신규 현미경 어셈블리는 EO에서 취급하는 현미경 중에서도 크기가 가장 작은 제품으로서 최단, 초소형 규모에 적합한 작동 거리, 배율 및 해상도를 제공합니다. 다양한 배율을 이용할 경우에는 여러 종류의 익스텐션 튜브를 추가하기만 하면 손쉽게 맞춤형 배율을 구성할 수 있습니다. 개구수(NA: numerical aperture)와 작동 거리는 대물렌즈의 기본 옵틱을 교체해가며 조절할 수 있습니다. TECHSPEC® Ultra Compact Objective Assembly는 경량의 소형 패키지에 근회절 해상도를 제공하도록 설계된 제품으로서 최고의 정밀도를 자랑합니다.

Infinity corrected objective와 유사한 이미징 성능 발휘

Finite conjugate 성능을 제공하도록 설계된 대물렌즈이긴 하지만, infinity corrected objective와 유사한 이미징 성능을 발휘합니다. 뿐만 아니라 부수적인 튜브 렌즈(secondary tube lens) 없이도 센서에 이미지를 생성할 수 있습니다. TECHSPEC® Ultra Compact Objective Assembly는 2X 배율을 갖도록 설계되었으며 길이가 더 긴 익스텐션 튜브를 추가하면 손쉽게 4X, 5X, 10X, 15X, 20X 배율을 구성할 수 있습니다. 최단 대물렌즈는 2X 배율에 10.8mm 길이이며 최장 대물렌즈는 20X 배율에 대략 180mm 길이입니다.

두 개의 초점 거리와 작동 거리로 제공

RoHS 규정을 준수하는 TECHSPEC® Ultra Compact Objective Assembly는 2X 배율에 8mm 또는 10mm 초점 거리를 갖는 네 가지 타입의 모델로 제공됩니다. 기본 옵틱은 11.4mm와 9.9mm 작동 거리에 두 가지 타입의 NA로 제공됩니다. 다섯 종류의 C-Mount extension tube는 2X, 4X, 5X, 10X, 15X, 20X 배율에 8mm와 10mm 렌즈를 갖는 총 열 가지 타입의 모델로 제공됩니다. TECHSPEC® Ultra Compact Objective Assembly는 항상 재고가 있는 기성 광학 부품으로서 주문 즉시 배송이 이루어집니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작