제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

TECHSPEC® UV-NIR Neutral Density Filter 190-1700 nm 대역에서 일정한 투과율 제공

2/24/2014, Barrington, NJ USA   —

최고의 광학 부품 공급 업체인 Edmund Optics® (EO)가 신제품인 TECHSPEC® UV-NIR Neutral Density (ND) Filters를 소개합니다. 이 다용도 필터는 광범위한 용도로 UV부터 NIR까지의 빛을 감쇄시키는 데 사용됩니다.

탁월한 표면 특성을 갖고 있는 ND Filter

TECHSPEC UV-NIR Neutral Density Filter는 뛰어난 표면 특성과 함께 5 arcsecond 미만의 우수한 평행성을 보여 줍니다. 190-1700 nm 대역에서 일정한 ultra-broadband 성능을 제공합니다. 12.5, 25 및 50 mm 크기의 지름을 이용할 수 있는 UV-NIR Neutral Density Filter 키트에는 모든 optical density가 포함되어 있어 융통성과 효용성을 극대화할 수 있습니다.

필터 적층을 통해 중간 밀도 값 생성 가능

TECHSPEC UV-NIR Neutral Density Filter는 spectroscopy, machine vision 또는 ellipsometry를 포함한 다양한 용도에 아주 적합합니다. 저출력 레이저용으로도 탁월합니다. TECHSPEC UV-NIR Neutral Density Filter는 최적의 값과 사용편의성을 위해 적층을 통해 중간 수준의 Density 값을 생성할 수 있습니다.

18가지 필터 및 3가지 종합 필터 키트 이용 가능

ND Filter Kit 이외에도 필터 지름 12.5 mm, 25 mm 및 50 mm에 0.3, 0.5, 1.0, 1.3, 1.5 및 2.0의 optical density 를 갖는 18가지 모델의 TECHSPEC UV-NIR Neutral Density Filter를 이용할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작