제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

TECHSPEC® Variable Beam Expanders 연속 배율 조절 제공

Adjustments do not affect overall housing length

6/2/2014, Barrington, NJ USA   —

세계 최고의 광학 부품 공급 업체인 Edmund Optics ® (EO)는 캘리포니아 새너제이에서 열리는 CLEO 전시회를 통해 새로운 TECHSPEC® Variable Beam Expanders를 선보일 예정입니다. 이 다재다능한 beam expander는 프로토타입 혹은 R&D와 같이 배율 변경이 필요한 고파워 레이저 어플리케이션을 위하여 연속 배율을 제공합니다.

<em¼λ 의 투과 웨이브프론트

Edmund Optics의 TECHSPEC Variable Beam Expanders는 1-3X와 2-8X의 연속 배율 조절을 제공합니다. 이러한 갈릴리안 디자인은 보증된¼λ의 투과 웨이브프론트를 특징으로 합니다. High laser damage threshold anti-reflective (AR) 코팅으로 투과성은 최대화하고 ghost reflection은 최소화합니다.

비회전 광학 설계

TECHSPEC Variable Beam Expanders는 비회전 내부 수직 이동 및 포커싱 메커니즘을 이용해 하우징의 전체 길이에 영향을 주지 않으면서 연속적으로 배율 및 레이저 분산을 조절합니다. 소형 디자인으로 길이 변화를 위한 시스템 수용의 필요성을 없애주고, 시스템 통합을 간소화합니다. 이는 laser beam divergence를 위해 손쉽게 조정됩니다.

1-3X 및 2-8X 의 연속 조절 배율 이용 가능

TECHSPEC Variable Beam Expanders는 532 nm, 1064 nm 혹은 광대역 가시광 파장에서 1-3X 및 2-8X의 두 가지 배율로 이용이 가능합니다. 맞춤형 고정 배율 역시 적용 가능합니다.

TECHSPEC Variable Beam Expanders에 관한 더 많은 정보는 http://www.edmundoptics.co.kr/vari-beam에서 확인하십시오.

6월 10-12일에 걸쳐서 캘리포니아 새너제이 San Jose Convention Center에서 열리는 CLEO (Conference on Lasers and Electro-Optics) 전시회2007호 부스에서 TECHSPEC Variable Beam Expanders를 확인해 보십시오.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작