제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

TECHSPEC® Variable Magnification Lenses, Field of View 선택 가능

4/8/2014, Barrington, NJ USA   —

최고의 광학 부품 공급 업체인 Edmund Optics® (EO)가 새 TECHSPEC® Variable Magnification Lenses를 소개합니다. 이 다목적 렌즈는 field of view 선택 기능을 제공해 다양한 용도에서 사용을 극대화할 수 있습니다.

Depth of Field 제어를 위한 Adjustable Iris

Edmund Optics의 TECHSPEC Variable Magnification Lenses는 용도별 요건을 충족시키는 데 필요한 정확한 FOV를 제공합니다. TECHSPEC Variable Magnification Lenses에는 Depth of Field 제어를 위한 Adjustable Iris가 있습니다. 시스템을 쉽게 결합할 수 있게 해 주는 2/3 인치 센서 커버리지와 C-mount 호환 디자인이 특징입니다. Distortion이 적은 이미지를 제공하는 이 렌즈는 반도체나 전자 회로 검사 및 공장 자동화용으로 아주 적합합니다.

고정 및 가변형 배율 옵션 이용 가능

TECHSPEC Variable Magnification Lenses는 0.5 – 1.0X 가변형 배율 버전과 함께 0.5X, 0.75X 및 1.0X 고정 배율 버전도 이용할 수 있습니다. 맞춤형 고정식 버전도 고객이 요구하는 수량에 맞춰 공급할 수 있습니다. TECHSPEC Variable Magnification Lenses는 기성품으로 즉시 공급이 가능해 배송이 빠르며 뛰어난 가치를 제공합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작