제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

TECHSPEC® VIS-NIR Coated Achromatic Lenses 광축 위에 존재하는 구면 수차와 색 수차 보정을 위해 최적화

Nine new models available

9/21/2017, Barrington, NJ USA   —

세계 최고의 광학 부품 공급 업체인 Edmund Optics® (EO)에서는 새로 나온 TECHSPEC® VIS-NIR Coated Achromatic Lenses를 소개해드립니다. 다목적 용도의 이 렌즈는 광학 부품 2개를 서로 접합한 이중 렌즈(doublet) 구조로서 공기층 구조의 포커싱 이중 렌즈(air-spaced focusing doublet)를 대체할 만한 낮은 가격대를 제공합니다. 또한, 광축 상에 존재하는 구면 수차와 색 수차가 보정된 제품이기도 합니다. TECHSPEC® VIS-NIR Coated Achromatic Lenses의 총 9가지 신규 모델이 렌즈 제품군에 추가되었으며, 12.7mm, 18mm, 30mm, 75mm의 지름과 Ground 혹은 Inked Edge 모델을 이용할 수 있습니다.

높은 투과율과 낮은 반사율

TECHSPEC® VIS-NIR Coated Achromatic Lenses는 VIS-NIR 코팅 처리를 특징으로 하기 때문에 400 - 1000nm에서 높은 투과율을 갖습니다. 또한 0° 입사각을 위해 고안되었고, 880nm에서는 0.25% 미만의 절대 반사율을 갖도록 최적화되었습니다. RoHS 규정을 준수하는 이러한 정밀 렌즈의 surface quality는 40-20이며, Magnesium Fluoride (MgF2) 및 VIS 0°코팅 처리된 achromat으로도 제공됩니다.

Noise의 감소, contrast의 증가, 그리고 우수한 신호대잡음비(SNR)가 특징인 Inked achromat

TECHSPEC® VIS-NIR Coated Achromatic Lenses는 edge-blackened 모델로도 구매가 가능합니다. Edge-blackened lens나 inked lens를 사용하면 시스템 내에서 발생하는 미광(stray light )이 최소화되고, noise가 감소하면서 contrast는 증가하게 됩니다. 렌즈의 가장자리를 black ink 처리 시 빛의 분산이 최소화되고 신호대잡음비(SNR)는 최대로 증가합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작