제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

TECHSPEC® YAG-BBAR Coated Achromatic Lenses on-axis spherical 및 chromatic aberration 보정

Excellent broadband transmission from 500 – 1100 nm

1/25/2016, Barrington, NJ USA   —

세계 최고의 광학 부품 공급 업체인 Edmund Optics (EO)는 새로 나온 TECHSPEC® YAG-BBAR Coated Achromatic Lenses를 선보입니다. 2개의 광학 요소를 접합한 이중 렌즈 구조로 이루어진 이 다목적 렌즈는 air-spaced focusing doublets를 대체할만한 저비용제품으로서 on-axis 구면 수차 및 색 수차 보정에 적합한 광학 도구입니다.

고투과 및 저반사

TECHSPEC YAG-BBAR Coated Achromatic Lenses는 광대역 무반사 (BBAR) 코팅 처리가 되어 500 – 1100 mm에서 최대 반사율을 제공합니다. 40-20의 표면 품질을 보유하며, 532 nm와 1064 nm에서 0.25% 미만의 절대 반사율을 갖도록 최적화되어 있습니다.

Nd: YAG laser 포커싱에 적합

TECHSPEC YAG-BBAR Coated Achromatic Lenses는 500 – 1100 nm의 가용 파장범위 내에서 다색광 조명의 spot size를 최소화하도록 특별 설계되었으며, 특히 alignment beam을 사용하는 시스템에서 Nd: YAG 레이저의 초점을 맞추는 용도에 안성맞춤인 렌즈입니다.

12.5 - 200 mm 범위의 focal length를 지닌 12가지 모델

TECHSPEC YAG-BBAR Coated Achromatic Lenses는 12가지 모델로 제공되며, 6.25 mm - 25 mm의 지름 및 12.5 mm - 200 mm의 초점 길이를 보유합니다. 또한, RoHS 규정을 준수하고, N-BK7/N-SF5 substrate를 이용해 제작됩니다. TECHSPEC YAG-BBAR Coated Achromatic Lenses는 즉시 배송이 가능한 기성품으로서 빠른 납기와 우수한 가치를 제공합니다.

2016년 2월 16-18일, 미국 샌프란시스코에서 열리는 ‘Photonics West’ 전시회장 에드몬드 옵틱스 부스 #1612에서 이 제품에 관한 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작