제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

Ultra-thin Flexible Longpass Filters최적화된 내구성 제공

Filters conveniently conform to curved or flat surfaces on-site, for real time adjustments

3/24/2017, Barrington, NJ USA   —

세계 최고의 광학 부품 공급 업체인 Edmund Optics (EO)에서는 새로 나온 Flexible Longpass Filters를 소개해드립니다. 만능 제품인 이 cut-on filter는 400-1600nm에 걸친 넓은 스펙트럼 영역에서 깊은 차단력과 우수한 투과율을 제공하기 때문에 굉장히 다양한 어플리케이션에 적용이 가능합니다. 이 필터는 유연한 폴리머 소재에 염료를 입혀 제작되는 매우 얇은 두께의 제품입니다. 안티 스크래치 기능이 있는 Flexible Longpass Filters는 극강의 견고함을 제공하기 위해 경질의 산화 코팅과 대등한 내구성을 가지고 있습니다.

200-500μm 두께의 초박막 필터

Flexible Longpass Filters는 폴리머 소재에 염료를 입힌 수백, 수천 개의 하부 레이어로 구성되는 제작 과정을 거칩니다. 이와 같은 독특한 가공법은 플라스틱 압출과 광섬유 인출 공정의 특징들을 결합하여 필터를 제작하는 방식입니다. 평면이나 곡면 형태를 둘 다 가질 수 있어 모양이 복잡하거나 최소 치수가 0.5mm로 매우 작을 경우에도 사용자가 직접 가위, 칼날 혹은 레이저를 이용해 편리하게 커팅할 수 있습니다. 이러한 필터는 가시광과 근적외선 영역에서 OD 2의 차단력과 고파장대을 선별할 수 있는 능력을 가지고 있습니다. 또한, VIS 투과율이 90%를 훨씬 넘으며, 필터 전체에서 90%보다 높은 clear aperture를 갖습니다.

무게와 공간에 민감한 용도에 이상적인 필터

이 필터는 OEM 통합 용도를 위해 custom ultra-thin notch, edge 및 bandpass filter 디자인 역량과 함께 맞춤 제작이 가능합니다. 얇은 두께의 신축성 있는 Flexible Longpass Filters 는 저렴한 가격대의 필터로서 대량의 소모성 어플리케이션(비전, 전자 기기, 그리고 소형 진단 장비와 같은 현장 의료 기기)에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 빠른 납기와 우수한 가치를 위해 기성 제품인 Flexible Longpass Filters는 주문 즉시 배송이 이루어집니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작