제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

Ultrafast Dispersing Prisms ultrashort pulse laser system의 필요 요건을 충족

Three Substrates with Different Dispersing Properties Available

6/8/2015, Barrington, NJ USA   —

세계 최고의 광학 부품 공급 업체인 Edmund Optics® (EO)는 새로 나온 Ultrafast Dispersing Prisms를 소개해 드립니다. 이러한 분산 프리즘은 ultrashort pulse laser system의 특수한 요구 사항을 충족할 수 있도록 특별 설계된 제품이며, 광범위한 분산 특성과 함께 이용할 수 있습니다.

negative 혹은 positive 분산 특성 적용

Ultrafast Dispersing Prisms는 이 프리즘의 alignment에 따라서 negative 혹은 positive 분산을 적용하는 데 사용할 수 있습니다. Negative 분산 보정은 분산하는 기타 광학 요소들의 효과를 차단할 수 있게 합니다. 그 대신, positive 분산을 적용하는 high power ultrafast 용도에서는 pulse의 시간을 연장해, 예민한 광학 부품에 피해를 주는 리스크를 줄여 줍니다.

독특한 intracavity 및 extracavity 특성

RoHS 규정을 준수하는 Ultrafast Dispersing Prisms는 빛이 fixed cavity optics를 통과하면서 발생하는 분산의 보정을 위해 intercavity로 사용할 수 있습니다. Extracavity로 사용될 경우, pulse의 속성을 조정하는 데 이용할 수 있습니다. Ultrafast Dispersing Prisms는 Brewster’s angle로 연마되어, 반사 손실을 최소화합니다.

3가지 Substrates로 제공

Ultrafast Dispersing Prisms는 3가지의 25.4 x 25.4 mm 버전으로 이용할 수 있습니다. LaKL21 모델은 600 fs2/cm의 Group Velocity Dispersion (GVD)를 특징으로 하며, SF10 모델은 1600 fs2/cm의 GVD를 특징으로 합니다. 반면에, UV fused silica 버전은 350 fs2/cm의 GVD를 특징으로 합니다. GVD는 광대역 pulse가 스펙트럼 상에서 얼마나 연장 혹은 압축되는지를 정의하는 용어입니다. 사용할 laser source 혹은 주어진 용도에 필요한 분산 정도에 따라서 GVD를 선택할 수 있습니다. Ultrafast Dispersing Prisms는기성품으로서 즉시 배송이 가능해 빠른 납기와 우수한 가치를 제공합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작