제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

에드몬드 옵틱스는 극대화된 성능을 위해 높은 투과율과 업계 최고의 광학 Density를 제공하는 기성 UV Longpass Filters 보유

Optical grade UV cut-off filters feature wavelength range from 200-1650nm

11/22/2016, Barrington, NJ USA   —

셰계 최고의 광학 부품 공급 업체인 Edmund Optics (EO)에서는 기성 필터 제품군의 지속적 확장을 위해 UV Longpass Filters가 새롭게 추가되었음을 알려드립니다. Optical grade UV Longpass Filters는 12.5mm, 25mm 및 50mm 지름의 3가지 표준 규격으로 공급됩니다. 이러한 필터의 특징으로는 UV 융용 실리카 기반과 λ/4의 투과 웨이브프런트, 그리고 40-20의 표면 품질이 있습니다. 시스템과의 호환이 쉽도록 기타 longpass 및 bandpass filter를 이 UV Longpass Filter와 결합해서 사용할 수 있습니다.

UV longpass filters는 200-1650nm 범위의 파장을 투과하기 때문에 생명 의학, 이미징 처리 및 검수와 같은 매우 다양한 용도에 적합합니다. 또한, UV 빛을 봉쇄해 민감한 재질에 대한 손상을 방지하거나, 형광 빛의 투과를 가능하게 해주지만, probe beam은 차단해줍니다. AR 코팅 처리가 되어 있는 이 필터는 91% 이상의 우수한 투과율과 VIS 및 NIR 스펙트럼 영역에서의 감소된 반사율을 보장합니다. 이외에도 수 나노미터의 레이저 파장 대역 내에서 원하는 파장에 대한 높은 투과율과 원치 않는 파장에 대한 깊은 차단력을 제공해, 협폭의 스펙트럼 영역도 쉽게 분리해 낼 수 있습니다.

UV Longpass Filters는 기성품으로서 즉시 배송이 가능하며, 빠른 납기와 우수한 가치를 제공해드립니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작