제품이 장바구니에 추가됨

10 Micro Screwdrivers

×
  • 10 Piece Set of Micro Screwdrivers
  • Six Fixed Blades and Four Phillips Heads

10개 세트는 작업장에 완벽합니다. 단강(鍛鋼) 날부분과 색 분리된 육각 머리부분.

6개의 일자 드라이버: 0.80 mm, 1.00 mm, 1.20 mm, 1.40 mm, 1.60 mm, 2.00 mm.

4개의 십자 드라이버: 1.50 mm, 2.00 mm, 2.50 mm, 3.00 mm. 길이 각각: 4-12”.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작