제품이 장바구니에 추가됨

12X Comparator and Reticle Sets

×
  • 투명 베이스로 빛 방출
  • High Power, Wide Field
  • Reticle 포함

종이 질과 잉크 흡수 검사에 적합하며 proofreader로 이상적임. 투명한 아크릴 베이스는 빛이 전달 될 수 있고 샘플에 직접 닿아서 투명하고 클로즈업된 검수를 가능하게 합니다. 베이스는 빛이 view 아래로 통과 되도록 합니다. 12X는 Kellner 타입으로 색 보정이 추가된 3면 렌즈 시스템입니다. Twist focus는 lock-ring으로 고정시킬 수 있습니다. 베이스에 있는 contact reticle adapter ring은 모든 27mm reticle과 장착이 가능합니다. FOV가 감소할 수록 power는 증가하기 때문에, 복잡한 reticle의 full retile pattern은 12X comparator로 보이지가 않습니다. Nylon case (#36-286) 는 별도 판매됩니다.

Reticle Descriptions

Magnetic Ink Scale: Magnetic ink 프린트의 중요한 도구 중에 하나임. Character skew, width, coverage, void로 Accredited Standards Committee X9 스팩과 비교하는데 사용됨. Scale은 comparative brackets과 linear scales을 포함.

English/Metric Line Scale: 만능식 측정, metric과 inch로 straight line scale. Metric top line은 0-15mm까지 0.1mm씩 눈금이 증가. English bottom line은 0-0.60"까지 0.01"씩 눈금이 증가됨.

Magnetic Ink Scale
Magnetic Ink Scale
English/Metric Line Scale
English/Metric Line Scale
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작