제품이 장바구니에 추가됨
Top Seller

CamIR 1550nm NIR USB 3.1 Cameras

×
  • Phosphor Coated CCD Array
  • 스펙트럼 피크 - 1512nm 및 1540nm
  • 카메라, 케이블 및 사용하기 쉬운 소프트웨어 포함

1500 – 1600nm NIR CCD USB 2.0 Camera는 laser alignment, 통신 테스트 및 검사 용도로 적합합니다. 이 1.3MP 카메라에는 USB 2.0 출력 및 CS-mount threading이 갖추어져 있습니다. 융통성 향상을 위해 C-mount adapter가 포함되어 있습니다. 1500 – 1600nm NIR CCD USB 2.0 Camera에는 2m USB 2.0 케이블, 캡처 소프트웨어, 삼각대 어댑터, 그리고 시작 설명서가 포함되어 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작