제품이 장바구니에 추가됨
Top Seller

USAF 1951 Glass Slide Resolution Targets

×
  • 유리 위에 Positive와 Negative 패턴
  • 두 가지 사이즈 가능
  • 각각 박스로 구성, Resolution Value 차트 포함
  • 고해상도 타겟 가능 (645 lp/mm까지)

USAF 1951 테스트 패턴의 해상도 테스트 타깃은 Positive (크롬 패턴에 투명한 배경)와 Negative (투명한 패턴에 크롬 배경) 두 가지 패턴으로 가능합니다. 품질 테스트용 비전 시스템과 테스트용 기구에는 Positive Target을 추천합니다. Negative는 뒤에서 조명되는 현미경과 고 배율의 비디오 렌즈에 사용 됩니다. 각각 박스 되어 있고 Resolution value 차트를 포함합니다. 타깃은 MIL-S-150A 스팩에 따름니다.

기술 정보

Number of Line Pairs / mm in USAF Resolving Power Test Target 1951
Element
Group Number
For High Res only
-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0.250 0.500 1.00 2.00 4.00 8.00 16.00 32.0 64.0 128.0 256.0 512.0
2 0.280 0.561 1.12 2.24 4.49 8.98 17.95 36.0 71.8 144.0 287.0 575.0
3 0.315 0.630 1.26 2.52 5.04 10.10 20.16 40.3 80.6 161.0 323.0 645.0
4 0.353 0.707 1.41 2.83 5.66 11.30 22.62 45.3 90.5 181.0 362.0
5 0.397 0.793 1.59 3.17 6.35 12.70 25.39 50.8 102.0 203.0 406.0
6 0.445 0.891 1.78 3.56 7.13 14.30 28.50 57.0 114.0 228.0 456.0
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작