제품이 장바구니에 추가됨

2-Axis Adjustable Slits

2-Axis Adjustable Slits

2-Axis Adjustable Slits

×
  • 각각 따로 조절이 가능한 2개의 축
  • 열린 상태의 사각형 슬릿 크기는 최대 10mm x 10mm
  • 외경이 50mm이므로 시스템 통합이 용이

해당 제품은 각각 따로 조절이 가능한 2개의 기계식 레버가 있어 다축 빔 쉐이핑 어플리케이션에서 사용할 수 있습니다. 슬릿 부분은 완전히 닫혀 있다가 정사각형 모양으로 벌어지고 완전히 열렸을 때의 크기가 10mm x 10mm입니다. 외경이 50mm이고, 두께는 10mm이며, 전면에 M2 마운팅 홀 2개가 있는 제품으로 광학 테이블 어플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 해당 제품은 광 어퍼쳐링(aperturing), 분광광도계 이미지 분석, 렌즈리스(lensless) 이미징, 다축 빔 쉐이핑 등의 어플리케이션에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작