제품이 장바구니에 추가됨

25X Portable Measuring Microscope

×
  • 컴팩트 디자인
  • Reticle Scale 포함
  • True erect 디자인

소형의 휴대가 간편한 Direct measuring field 현미경은 까다로운 검수와 측정시 데스크탑이나 어느 작업 위치에서도 편리하게 사용할 수 있습니다. 각각의 scope는 또렷하고 깨끗한 이미지를 위해 focus ring을 포함합니다. Reticle focus 조절을 통해 이미지 위에 겹쳐 놓을 때 선명하게 초점을 맞출 수 있습니다. 투명 아크릴 베이스는 주면 빛을 통과시키면서 평평한 사물위에 바로 올려 놓을 수 있습니다. 2개의 cutaway(180° 떨어짐)는 가느다란 도구로 검수받는 물체를 접촉할 수 있도록 합니다. 균일하지 않은 물체를 수용할 때는 베이스를 제거할 수 있습니다. 베이스와 bottom marco 렌즈는 먼 거리에서 작업할 때 erect-image 8X telescope처럼 유연성을 위해 제거될 수 있습니다. 패드로 처리된 저장 케이스 포함. Reticle: 2.5-0-2.5mm, 0.05mm incr. 참조: focus ring은 removable macro 렌즈 위에 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작