제품이 장바구니에 추가됨

2μm Highly-Dispersive Broadband Ultrafast Mirrors

UltraFast Innovations (UFI) 상세 정보 보기
×
  • 2000 - 2200nm 구간에서 99.9%가 넘는 반사율
  • 5° AOI에서 -1000fs2의 GDD
  • 툴륨 및 홀뮴 레이저의 펄스를 100fs 미만으로 압축하는 데 적합
  • 극초단 초고속 처프 코팅(Chirped Coating)

2μm Highly-Dispersive Broadband Ultrafast Mirrors는 intracavity 분산의 압축을 비롯해 툴륨(Tm)과 홀뮴(Ho) 레이저의 펄스를 압축하도록 설계된 제품으로서 초고속 처프 코팅을 특징으로 합니다. 이러한 미러는 5° AOI에서 높은 음수의 GDD(group delay dispersion)를 특징으로 하며 100fs 미만으로 펄스를 압축할 수 있습니다. 또한 2000 - 2200nm 구간(P-편광)에서 손실률이 낮은 99.9% 이상의 반사율과 99.95%가 넘는 절대 반사율을 제공합니다. 2μm Highly-Dispersive Broadband Mirrors는 검증된 GDD, 저손실, 뛰어난 스펙트럼 성능을 가지고 있기 때문에 2μm thin-disk laser oscillator 내에서 사용하기 안성맞춤입니다. 이와 같은 고분산 미러는 12.7mm와 25.4mm 두 개의 크기로 제공되며 펨토초(femtosecond) 레이저 시스템과의 결합에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작