제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

2μm Laser Line Mirrors

2μm Laser Line Mirrors

×
  • 2µm, 10ns, 10Hz에서 10 J/cm2가 넘는 Laser Damage Threshold
  • 홀뮴과 툴륨 레이저 광원을 위해 설계됨
  • λ/7의 표면 정밀도

TECHSPEC® 2µm Laser Mirrors는 홀뮴(Holmium, 2100nm)과 툴륨(Thulium, 1940nm)이 도핑된 레이저 시스템과 사용하도록 설계되었습니다. 이러한 미러는 의료, 산업 및 계측 응용 분야에 이상적인 광학 부품입니다. 2 미크론의 파장대는 피부 표면 하부 조직의 깊이 별로 도달할 수 있어 외과용 수술에 유용합니다. TECHSPEC® 2µm Laser Line Mirror는 2 미크론에서 10 J/cm2가 넘는 laser damage threshold와 99%가 넘는 반사율을 보장합니다.

참고: 2µm 레이저 광원의 용도에 관한 더욱 자세한 정보는 2µm 레이저의 특성을 참고하세요.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작