제품이 장바구니에 추가됨

4/3" Format Fixed Focal Length Lenses

#86-210

#86-210 #86-206 #86-207
×
  • 최대 4/3”Format까지의 Large Camera Sensors에 적합
  • 광범위한 카메라와 호환되는 C-Mount 지원
  • 1.0% 미만의 TV Distortion

여러 가지 focal lengths를 지원하는 4/3”Format Fixed Focal Length Lenses는 aspheric lenses를 통한 floating focus를 지원해 전 체 working distance에 걸쳐 resolution을 극대화합니다. machine vision 용도로 아주 적합한 이 fixed focal length lenses는 투과율 극대화를 위해 broadband anti-reflection (AR) coating이 처리되어 있습니다. 4/3”Sensor에 알맞는 Fixed Focal Length Lenses는 12 - 50mm 범위의 focal lengths에서 이용할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작