제품이 장바구니에 추가됨

4K Wide Angle Lenses

Image represents #22-825: Design will vary by stock number.

Image represents #22-825: Design will vary by stock number.

Image represents #22-825: Design will vary by stock number. Image represents #22-799: Design will vary by stock number. Image represents #22-806: Design will vary by stock number.
×
  • 초점 거리: 4 - 10mm, 수평 시야(초점 거리 기준): 최대 135°
  • True 4K, 1200만 화소
  • 주/야간용 적외선(IR) 보정

해당 제품은 긴 작동 거리가 요구되는 어플리케이션에 적합한 넓은 FOV를 제공하며 해상도가 최대 1200만 화소로 우수합니다. 수동/P-Iris/DC Auto-Iris 모델을 보유하고 있으며 ITS(Intelligent Traffic Systems, 지능형 교통 시스템), 원격 감지, 보안, 로봇 공학 등 다양한 분야에 적합합니다. 또한, 적외선(IR) 보정이 적용되어 있어 주/야간 카메라와 사용할 수 있고, 수동으로 조절하지 않아도 가시광선(VIS) 조명이든 적외선 조명이든 밝은 이미지를 제공합니다. 렌즈 마운트 옵션으로는 전동식/비전동식 버전이 제공되는 S-마운트(M12), CS-마운트, C-마운트가 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작