제품이 장바구니에 추가됨

55mm FL Partially-Telecentric Imaging Lens

55mm Focal Length Partially Telecentric Video Lens, #52-271

×
  • Telecentric Lens는 작동 범위에서 일정한 배율 생성
  • 1% Error Image Scale이 발생하기 이전에 ±12.5mm의 피사체 이동
  • 추가로 Lens Converter 이용 가능

Telecentric 렌즈는 working distance 범위에서 일정한 배율을 유지하고 보이는 각도 에러를 제거합니다. 55mm 초점거리의 telecentric 렌즈는 ±12.5mm의 물체 움직임을 이미지 에러 1% 안에 허용합니다 (0.5 배율로). 전통적인 렌즈는 같은 조건에서 ±1.7mm의 움직임을 허용합니다. 렌즈의 보호 창 (C-mount 쪽)은 어댑터 렌즈를 사용을 위해 제거되어야 합니다.

이 렌즈는 머신 비전에서 작은 높이 변화를 가진 3차원 물체의 정확한 측정을 요구하는 용도에 적합합니다. 타고난 일반적인 렌즈의 시각 왜곡과 배율 에러를 제거함으로써 소프트웨어로 쉽게 해석되는 정밀한 이미지를 제공합니다.

이 렌즈의 설치에는 작업 플랫폼으로서 저희 Industrial Boom Stands와 마운팅 어댑터를 추천합니다. Ring light guide는 앞부분의 초점 조절 때문에 직접 설치하지 못합니다.

기술 정보

 
  Telecentric Specifications Non-Telecentric Specifications
Lens with 2X Converter Lens with 2X Converter Lens with 0.75X Converter
Primary Magnification PMAG 1.0X - 0.4X (full range) 1.0X - 0X 0.375X - 0X
Field of View 6.4 - 16.0mm 6.4mm - 3.3° 17.0 - 8.9°
Working Distance 5.25" - 11.25" 5.25" - ∞ 5" - ∞
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작