제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

785nm Laser Line Coated Fused Silica PCX Lenses

×
  • <0.25% Reflection at 785nm
  • 5 - 50mm Diameters Available
  • 10 - 250mm EFL Designs Available
  • 405nm, 532nm, 1064nm, and 1550nm V-Coated Options Offered

TECHSPEC® Laser Line Coated Fused Silica PCX Lenses are available in a variety of laser line V-Coat AR coating options. Designed for maximum throughput at the specified laser wavelength, these lenses are ideal for applications utilizing low power HeNe, Diode, and Nd:YAG laser sources. With a maximum reflection of <0.25% per surface at the design wavelength, the lenses will provide superior transmission in applications utilizing multiple optical components.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작