제품이 장바구니에 추가됨

7X and 12.5X High Precision Zoom Lens Kits

Photo represents an example of a complete Zoom Lens.
See table below for contents of each kit.

Photo represents an example of a complete Zoom Lens. See table below for contents of each kit.

×
  • 사전 구성된 정밀 줌 키트
  • 7X 및 12.5X 배율
  • 12.5X 버전에는 SX Adapter를 장착해 Fiber Optic Inline Illumination 적용 가능
  • Manual 및 Motorized 버전으로 제공

7X and 12.5X High Precision Zoom Lens Kits는 시스템의 간편 결합을 위한 basic starter kit 또는 시스템의 유연성 향상을 위한 advanced kit 두 가지로 공급됩니다. 7X Precision Zoom Starter Kit는 카메라 마운트, 카메라 튜브, 코어 광학 모듈, 저기능 모듈, 하부 렌즈로 모듈식 렌즈 시스템을 구축할 때 필요한 모든 종류의 부품으로 구성됩니다. 12.5X Precision Zoom Lens Advanced Kit는 12.5X까지 확장된 배율 범위를 비롯해 동력 기능 및 인라인 조명 옵션을 추가로 제공합니다. 유용성을 향상시키고 고객의 어플리케이션 요건을 충족할 수 있도록 기타 개별 부품을 추가해 각 키트를 확장 구성할 수 있습니다.

기술 정보

7X Precision zoom lens starter kit (#16-350)
QTY. Stock No. Description
1 #89-860 C-Mount Camera Adapter
1 #89-873 1.0X Mini-Camera Tube
1 #89-879 7X Zoom Module, Manual w/ Detents
1 #89-885 Basic Lower Module, No Focus
1 #89-901 2.0X Lower Lens
12.5X Precision zoom lens ADVANCED kit (#16-351)
QTY. Stock No. Description
1 #89-860 C-Mount Camera Adapter
1 #89-873 1.0X Mini-Camera Tube
1 #89-901 2.0X Lower Lens
1 #89-882 12.5X Zoom Module, Manual w/Detents
1 #53-047 C-Mount Light Guide Mounting Adapter
1 #89-890 Lower Module w/ In-Line Illumination & 5mm Manual Focus
1 #89-911 Camera Tube Mounting Clamp
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작