제품이 장바구니에 추가됨

90° Flip Mounts

90° Flip Mount

90° Flip Mount

90° Flip Mount 光学マウントやマウントポストと接続したフリップマウント (閉じた状態) Open Flip Mount with Optical Mount and Mounting Post
×
  • 25.4mm의 마운트 두께로 일관된 마운팅 높이 간편 유지
  • 100µrad 미만의 각도 반복정밀도
  • English 또는 Metric 규격의 Mounting Thread 이용 가능

90° Flip Mounts는 장착된 광학 부품을 빔경로 내외부에서 간단하게 뒤집을 때 이상적으로 사용할 수 있습니다. 100µrad 미만의 각도 반복정밀도는 마운트를 반복적으로 조정한 후에도 장착된 광학 부품이 광경로와 상대적 정렬을 유지하도록 합니다. 이 플립 마운트는 female threading hole과 counterbored mounting hole을 가지고 있어 보다 높은 유용성을 제공합니다. 90° Flip Mounts는 25.4mm(1인치) 두께로 설계되어 광학 포스트에 장착 시 광소자 간의 일정한 작동 높이를 간편하게 유지해줍니다. 마운팅 홀은 Metric(내부에 M6 thread가 있는 M6 tap 및 M4 counterbore) 또는 English(내부에 ¼-20 thread가 있는 8/32 tap 및 8/32 counterbore) 옵션을 둘 다 이용할 수 있어 모든 벤치탑 광학 시스템에 적용할 수 있습니다.

 

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작