제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

90° Kinematic Adapter

×
  • C-Mount 및 Cage System과 호환 가능
  • M6 Mounting Hole
  • 대부분의 TECHSPEC® Kinematic Mount와 호환 가능

TECHSPEC® 90° Kinematic Adapter는 laser alignment를 하는 동안 kinematic mount에 대해 안전하고 정확한 마운팅 솔루션을 제공하도록 설계되었습니다. 이 adapter는 두꺼운 벽과 견고한 마운팅을 제공하여, 하우징의 크기를 자연스럽게 줄여줍니다. 당사의 TECHSPEC® 90° Kinematic Adapter는 작동을 위해 필요한 TECHSPEC® Kinematic Optical Mounts와 사용하도록 설계되었습니다. Kinematic Optical Mounts는 오랜 기간동안 안전성을 위해 잠금 가능한 조절 screw를 제공합니다. Kinematic Adapter, Kinematic Optical Mount 및 TECHSPEC® Laser Mirror를 통합함으로써, Laser machining, 영화 또는 생명 과학 분야와 안정적으로 결합해서 사용할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작