제품이 장바구니에 추가됨

9X Comparator and Reticle Set

×
  • 투명 베이스로 빛 방출
  • High Power, Wide Field
  • Reticle 포함

종이 질과 잉크 흡수 검사에 적합. 투명한 아크릴 기반은 빛이 전달 될 수 있고 샘플에 직접 닿아서 투명하고 클로즈업된 검수를 가능케 합니다. 12X는 Kellner 타입으로 색 보정이 추가된 3면 렌즈 시스템입니다.

초점은 돌려서 맺을 수 있으며 lock-ring이 있어 고정 시킬 수 있습니다. Reticle을 고정할 수 있는 어댑터 링이 있어 모든 27mm reticle을 장착 가능합니다. 배율이 높아지면 시야가 좁아져서 reticle에 있는 모든 정보가 12X 확대경에 다 안 보일 수 있습니다.

참조: 케이스 (#36-286) 별매

Reticle Description

Straight line scales은 English(inch) 또는 metric으로 중요한 측정에 사용됩니다. English/inch: 0-0.75" scale, 0.005" 눈금, 0.025마다 숫자 표기. Metric: 0-20mm scale, 0.1mm 눈금, 1.0mm마다 숫자 표기.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작