제품이 장바구니에 추가됨

Beam Steering Assemblies

#67-363

#67-363 12.7mm Beam Steering Assembly, #67-362
×
  • 바로 사용할 수 있는 Beam Steering Assembly
  • 고해상도 100 TPI Kinematic 마운트
  • 더 나은 안정성을 위해 20mm Post 사용 가능

Beam Steering Assemblies는 laser holography, interferometry와 정밀한 빔의 조정이 필요한 set-up, 시스템과 같이 다양한 용도에 특히 적합합니다. 12.7mm Beam Steering Assembly는 홈이 파인 베이스가 있어서 metric과 imperial 벤치 플레이트, main 300mm post에 부착할 수 있으며 두개의 TPI kinematic 마운트는 (6° tilt) 1" 또는 25mm 직경 옵틱스에 알맞습니다. Kinematic 마운트는 수직 이동하며 main post 주위를 360° 회전합니다. 20mm Beam Steering Assembly는 더 높은 안정성을 요하는 용도로 디자인 되었으며 특징으로는 12.7mm 보다 더 큰 홈이 파인 베이스가 있습니다. 또한 20mm main post와 heavy duty cross clamps 포함. Mirror들은 #8 set screw로 고정되어 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작