제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

C, S, and T-Mount Fine Thread Focus Tubes

×
  • 미세 초점 조절을 위해 정교하게 쓰레드된 Internal Barrel
  • 미광 감소를 위한 Inner Diameter Baffle Thread
  • 조절 제어를 위해 Female 끝단에 Knurled Lip 보유

TECHSPEC® C, S, and T-Mount Fine Thread Focus Tubes는 시스템 내에서 광학 요소를 정밀 조절하는 데 사용됩니다. 이 튜브는 베이스 끝부분에 male C, S, T-Mount thread가 있는 외부 배럴과 미세 초점 조절이 가능하도록 정교하게 쓰레드된 내부 배럴을 특징으로 합니다. Secondary barrel은 female S, C, T-Mount thread를 비롯해 조절이 쉽도록 앞쪽 끝에 knurled ring과 빛을 차단하기 위한 threaded interior를 가지고 있습니다. TECHSPEC C, S, and T-Mount Fine Thread Focus Tubes는 특정 용도의 요건을 충족하기 위해 연장 길이(extension length)에 대한 다양한 옵션을 제공합니다.

참고: C, S, and T-Mount Fine Thread Focus Tubes (각각 #56-271, #55-452, #58-637)와 호환 가능한 Allen wrench는 별도로 판매됩니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작