제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

C, S, and T-Mount Iris Diaphragm Mounts

×
  • C, S, T-Mount 시스템을 위한 가변형 구경
  • 결합이 간편하도록 반대쪽 끝단에 Male 및 Female Thread 보유
  • Rotating Ring 또는 Lever를 이용해 정밀도 제어 조절 가능

TECHSPEC® C, S, and T-Mount Iris Diaphragm Mounts는 시스템 내의 내부 구경을 정밀하게 제어할 수 있는 iris diaphragm을 특징으로 합니다. Male 및 female thread를 사용하는 이 마운트는 C, S, T-Mount 시스템 내에서 어디에든 배치될 수 있습니다. 구경은 C-Mount 버전의 경우 rotating ring을 통해 조절할 수 있으며, S-Mount 버전에는 4mm lever, T-Mount 버전에는 5mm lever를 사용할 수 있습니다. TECHSPEC C, S, and T-Mount Iris Diaphragm Mounts는 시스템의 길이를 각각 12mm, 12mm, 18mm 늘여줍니다. 이러한 마운트는 f/#, field stop 직경, C, S, T-Mount 시스템의 전반적인 에너지 출력량을 제어하는 데 이상적으로 사용할 수 있습니다.

참고: 아이리스의 평면은 TECHSPEC C, S, and T-Mount Iris Diaphragm Mounts의 female 끝단에서부터 각각 약 15mm, 8mm, 12mm 떨어져 위치합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작