제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

C and S-Mount Diode Mounts

C-Mount to TO-8 Detector Mount, #58-733

C-Mount to TO-8 Detector Mount, #58-733 C-Mount to TO-18/TO-46 Detector Mount, #58-731 C-Mount For Diode Can 9mm, #58-511 C-Mount For Diode Can 5.6mm, #58-512 +3
×
  • 결합이 간편하도록 C 및 S-Mount Thread 보유
  • 시스템의 방해를 최소화하는 소형 디자인
  • 일반적인 Laser Diode 또는 Photodiode 수용

TECHSPEC® C and S-Mount Diode Mounts는 C 및 S-Mount 호환 시스템에 다이오드를 손쉽게 결합하도록 설계되었습니다. 다이오드는 도선이나 연결부에 대한 접근성을 극대화하기 위해 마운트 내에서 어느 방향으로든 위치할 수 있습니다. TECHSPEC C and S-Mount Diode Mounts는 시스템의 길이를 최소화하고 다이오드와 추가 시스템 구성 요소 간의 거리를 줄이기 위해 소형 디자인을 특징으로 합니다. 호환 가능한 다이오드 케이스에는 TO-18/TO-46, TO-5, TO-8, BNC 커넥터와 5.6mm 또는 9mm 직경의 캔이 포함됩니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작