제품이 장바구니에 추가됨

II-VI CO2 Beam Expanders

Coherent® 상세 정보 보기
CO<sub>2</sub> Beam Expanders

CO2 Beam Expanders

×
  • 10.6μm에서 CO2 레이저 광원을 위해 설계됨
  • 콤팩트한 하우징으로 시스템 결합이 용이함
  • II-VI의 적외선용 셀렌아연화물(ZnSe) 광학 엘레먼트

II-VI CO2 Beam Expanders는 고출력 CO2 레이저 빔을 시준하고 에너지의 분포를 개선하도록 설계되었습니다. II-VI사의 최고급 셀렌아연화물(ZnSe) 소재의 광학 엘레먼트를 갖춘 이 빔 익스팬더는 빔의 편차를 최소화하고 10.6μm에서 99.4%가 넘는 투과율을 제공합니다. 셀렌아연화물 기판에 고효율 AR 코팅 처리가 되어 있어 10.6μm에서 표면당 반사율은 0.2% 미만 그리고 흡광도는 0.1% 미만이 됩니다. II-VI CO2 Beam Expanders는 CO2 레이저 시스템에 쉽게 통합되도록 M25 input threading이 있는 소형 하우징 설계를 특징으로 합니다. 기타 확장형 파워 옵션은 당사로 문의 바랍니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작