제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Cage System Fixed Optical Mounts

25/25.4mm Cube Beamsplitter Mount, #85-688

25/25.4mm Cube Beamsplitter Mount, #85-688 Sample System with Cube Beamsplitter Mount 45° Mirror Mount, #86-590 12/12.7mm Cube Beamsplitter Mount, #86-025 +1
×
  • Quickly Swap Optics로 교환 가능
  • Plate 및 Cube Beamsplitter Mount 옵션
  • Anodized Aluminum 구조
  • Adjustable Optical Mounts도 이용 가능

25mm 및 30mm standard cage system plates 내경에 장착하도록 설계되어 있는 TECHSPEC Cage System Fixed Optical Mounts는 beamsplitters 및 그 밖의 광학 부품 장착에 아주 적합합니다. #85-699 45° Plate Beamsplitter Mount는 #85-695 25.4mm Kinematic Mount 안에도 장착할 수 있습니다. 아울러, tubes의 M23.2 x 0.75 threaded inner diameter를 사용해 Cube Beamsplitter Mounts를 cage system tubes에 연결할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작