제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Compact Kinematic Mounts

12.5/12.7mm Diameter Compact Kinematic Mount, 2-Screws, #34-720

12.5/12.7mm Diameter Compact Kinematic Mount, 2-Screws, #34-720 12.5/12.7mm Diameter Compact Kinematic Mount, 3-Screws, #34-721 Compact Kinematic Mount, 2-Screws, #34-722 Compact Kinematic Mount, 3-Screws, #34-723
×
  • M3 x 0.2의 미세 조절 Screw Threads
  • 전체 형태가 25mm 미만
  • 위치 고정을 위해 잠금 가능

당사의 TECHSPEC® Compact Kinematics는 더 큰 움직임의 kinematic 성능을 유지하면서 공간 제약이 있는 용도에서의 통합이 가능하도록 설계되었습니다. 이 kinematics는 OEM 용도 통합을 위해 작은 홈이 파인 조절 나사를 특징으로 합니다. TECHSPEC® Compact Kinematic Mounts는 고정 나사의 활용과 점착성 옵틱 보호를 위한 두 가지 front plate 모델을 가지고 있습니다. 품질과 안정성 보장 위해 stainless steel insert도 사용됩니다. 이러한 kinematic mounts는 당사의 TECHSPEC® Laser Mirrors와 호환 가능하며, laser machining, cinema, life science 용도와의 신뢰성 있는 통합에 이상적인 제품입니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작