제품이 장바구니에 추가됨

EO High Resolution Infinity Corrected Objectives

EO High Resolution Infinity Corrected Objectives

EO High Resolution Infinity Corrected Objectives

EO High Resolution Infinity Corrected Objectives	5X EO HR Infinity Corrected Objective (#58-371) 10X EO HR Infinity Corrected Objective (#58-372) 20X EO HR Infinity Corrected Objective (#58-373)
×
  • 높은 해상력
  • 긴 작동거리(WD)
  • Mitutoyo Standard M26 x 36 TPI Thread 보유

EO High Resolution Infinity Corrected Objectives는 좁은 시야(FOV)에서 높은 해상도를 제공하도록 설계되었습니다. 이 대물렌즈는 Mitutoyo standard M26 x 36 TPI thread와 95mm parfocal length를 보유하여, Mitutoyo 현미경 및 액세서리와 호환이 가능합니다. Mitutoyo 현미경 및 액세서리와 함께 사용 시 줌렌즈 시스템에 적용하면 최상의 성능을 구현할 수 있습니다. EO High Resolution Infinity Corrected Objectives는 축상(on-axis)에서 근회절 한계 성능을 특징으로 합니다. Mitutoyo 시스템에 사용되는 보다 긴 작동거리(WD)의 대물렌즈는 당사의 EO Infinity Corrected Long Working Distance Objectives를 참조하십시오.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작