제품이 장바구니에 추가됨
Top Seller

EO Infinity Corrected Long Working Distance Objectives

50X EO M Plan Apo Long Working Distance Infinity Corrected, #59-879

×
  • Plano apochromatic 디자인의 고품질 광학
  • 긴 작동 거리(WD) 옵션
  • 초미세 해상력

EO Infinity-Corrected Long Working Distance Objectives는 응력이 발생하지 않는 광학 시스템을 활용하여 최상의 품질과 우수한 표준 규격을 제공하도록 제작되었습니다. 이 대물렌즈는 긴 작동 거리를 유지하면서 높은 개구수(NA)를 제공합니다. 또한 5 - 0.34 micron의 해상력을 가지고 있어 광범위한 용도에 광범위한 용도에 사용하기 적합합니다. 명시된 모든 배율은 200mm focal length tube lens를 기준으로 합니다. 26mm x 0.706mm pitch (36 TPI) 규격의 mounting thread 보유. 이 밖에도 Mitutoyo의 모든 부품과 호환이 가능하며, Mitutoyo 대물렌즈를 사용하는 시스템에 바로 장착할 수 있습니다.

기술 정보

 
  Stock # A B C D E
2X M Plan APO #59-875 61 32 27.5 34
5X M Plan APO #59-876 61 32 25 34
10X M Plan APO #59-877 61.5 2.2 32 25.5 34
20X M Plan APO #59-878 75 3.2 32 26.7 34
50X M Plan APO #59-879 82 32 25.5 34
100X M Plan APO #59-880 92 32 26 34
50X M Plan APO ULWD #59-881 74.5 32 25.5 34
100X M Plan APO ULWD #59-882 82 32 26 34
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작