제품이 장바구니에 추가됨

Effilux SWIR LED Illuminators

Effilux SWIR LED Illuminators

Effilux SWIR LED Illuminators

×
  • 옵션: 바 라이트, 링 라이트, 백라이트
  • 다양한 SWIR 스펙트럼 지원
  • 높은 광도, 균일한 조도
  • 조명 각도 조절 가능

해당 제품은 머신 비전, 분류 및 실리콘 검사 어플리케이션에 적합한 높은 광도와 균일한 조도를 제공합니다. 바 라이트, 링 라이트, 백라이트가 있으며 지원되는 파장은 1050nm, 1200nm, 1300nm, 1450nm, 1550nm, 1650nm입니다. 백라이트는 제품의 설계 파장에서 80%가 넘는 균일성을 보이도록 설계되었습니다. 바 라이트와 링 라이트는 렌즈 위치와 조명 각도를 조절할 수 있는 유연성이 더해졌습니다. 해당 제품은 TECHSEC® C Series Fixed Focal Length SWIR Lens, TECHSPEC® SilverTL™ SWIR Telecentric Lens, LUCID Vision Labs Triton™ GigE Power over Ethernet (PoE) SWIR Camera를 사용하는 어플리케이션에 적합한 부품입니다.

참고: 바 라이트와 링 라이트에는 반확산형 윈도우 1개와 25° 렌즈 포지셔닝 키트 1개가 포함되어 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작