제품이 장바구니에 추가됨

Machine Vision Mounted Sapphire Windows

Machine Vision Mounted Sapphire Windows

Machine Vision Mounted Sapphire Windows

×
  • 머신 비전 분야에 적합한 보호용 윈도우
  • 최상의 표면 경도와 화학적 내성을 갖춘 윈도우
  • M25.5부터 M62.0에 이르는 필터 스레드 보유

Machine Vision Mounted Sapphire Windows는 보편적인 필터 스레드를 가진 내구성이 뛰어난 아노다이징 처리가 된 알루미늄 하우징에 장착하여 대부분의 이미징 렌즈와 쉽게 결합할 수 있습니다. 마운트의 윈도우는 제조 시 내구성이 뛰어난 사파이어를 사용하며 최상의 표면 경도, 높은 열전도율 및 유전율, 일반적인 산성 및 알칼리성 화학 물질에 대한 내성을 갖추고 있기 때문에 극한 환경에 적합합니다. Machine Vision Mounted Sapphire Windows는 암수 필터 스레드가 모두 있기 때문에 다른 필터나 편광기와 결합할 수 있습니다. 비코팅 윈도우는 투과 범위가 330~5500nm일 때 유용하며, UV, 가시광, 적외선 스펙트럼에 해당하는 머신 비전 분야에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작