제품이 장바구니에 추가됨

Medium and Large Angle Mirror Mounts

Medium and Large Angle Mirror Mounts

×
  • 3.0”, 4.5”, or 6.0” 정사각 마운팅 표면
  • 미세 조절 나사(64-Pitch)로 기울기 조정 가능
  • ¼-20 Threaded Hole이 있는 마운팅 플레이트

Medium and Large Angle Mirror Mounts는 광학 미러를 장착하기 위해 다양한 마운팅 플레이트 크기와 함께 제공됩니다. 이 광학 미러 마운트는 64-pitch 미세 조절 나사를 특징으로 하기 때문에 두 방향에서 기울기를 정밀 조정할 수 있습니다. Medium and Large Angle Mirror Mounts는 광학 테이블이나 브레드보드에 쉽게 장착할 수 있도록 두 개의 ¼-20 through hole을 가지고 있습니다.

#36-481
#36-481
#36-482
#36-482
#36-483
#36-483
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작