제품이 장바구니에 추가됨

Metric Mirror Mounts

×
  • 2개의 축 Tilt 제어
  • 25mm 직사각의 마운팅 면
  • 뒷면이나 위로 나사 옵션
  • Slot이나 thread된 베이스 옵션
  • Black Anodized 알루미늄

이 Micro-size의 미러 마운트는 제한된 공간에 사용 하기에 적합합니다. 각각의 마운트는 25mm의 정사각 마운팅 면을 제공합니다. 조절 가능한 나사는 미세한 각도 해상용 0.25mm pitch의 thread를 보유합니다. 2개의 축으로 마운팅면의 정밀한 tilting은 top 나사나 일반적인 (뒷면 나사) 모델 옵션으로 가능합니다. 25mm 정사각이나 지름의 first surface 미러는 저희 카탈로그에 있는 다양한 광학 접착제로 쉽게 접착 가능 합니다. Metric 마운팅 구멍으로 다양한 용도 사용이 가능합니다. 포스트포스트 홀더는 breadboard에 마운팅을 위해 필요합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작