제품이 장바구니에 추가됨

Metric Prism Mounts

×
  • 정밀한 미세 움직임
  • 30mm 크기까지의 프리즘 고정
  • Black Anodized 알루미늄

Metric Prism Mount를 사용하면 ±3°의 정밀 미세 회전과 ±3°의 X-Y 축 기울기 제어가 가능합니다. 이 마운트는 내구성이 뛰어난 블랙-아노다이징(Black-Anodized) 알루미늄 구조가 특징이며 최대 30mm의 프리즘까지 고정할 수 있습니다. 포스트포스트 홀더는 브레드 보드에 장착할 경우 필요한 부품입니다.

기술 정보

 
Mount Diameter A Maximum Prism Size B Base Height C Maximum Total Mount Height D Stock No.
34 20 30 76 #55-012
50 30 45 102 #55-013
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작