제품이 장바구니에 추가됨

Mitutoyo NIR, NUV, and UV LCD Infinity Corrected Objectives

Mitutoyo 상세 정보 보기
×
  • 명시야 이미징 및 LCD 글래스를 통한 레이저 기반의 용도에 안성맞춤
  • Nd:YAG 레이저 라인에서 탁월한 성능
  • 0.7mm 또는 1.1mm 두께의 커버 글래스 보정

Mitutoyo NIR, NUV, and UV LCD Infinity Corrected Objectives는 표준 M Plan Apo 및 M Plan Apo SL 시리즈 대물렌즈의 장점에 향상된 스펙트럼 범위가 결합된 제품입니다. NIR 대물렌즈는 480 - 1800nm에서 보정 처리가 되어, 반도체 및 통신 검사나 상용 Nd:YAG 레이저를 사용한 레이저 커팅에 이상적으로 사용할 수 있습니다. HR 시리즈는 개구수(NA)가 증가하여, 보다 작은 스폿 크기와 더 높은 해상도를 제공합니다. Mitutoyo NIR, NUV, and UV LCD Infinity Corrected Objectives는 일반 LCD 글래스의 두께에 대한 보정 기능이 있습니다. Mitutoyo NIR, NUV, and UV LCD Infinity Corrected Objectives는 각각 532nm, 355nm, 266nm의 2차, 3차, 4차 YAG 고조파에서 뛰어난 성능을 발휘합니다.

 

기술 정보

 Dimensions 
M Plan NIR A (mm)
B (mm) C (mm) W.D. (mm)
20X, T0.7 75.00 34 32.2 20.0
20X, T1.1 75.02 34 32.2 19.98
50X, T0.7 77.74 34 32.2 9.60
50X, T1.1 77.87 34 32.2 17.13
100X 82.94 34 32.2 12.06
HR 100X 85.13 39 37 9.87
M Plan NUV A (mm)
B (mm) C (mm) W.D. (mm)
20X, T0.7 78 34 32.2 16.96
50X, T0.7 80 34 32.2 14.76
M Plan UV A (mm)
B (mm) C (mm) W.D. (mm)
20X, T0.7 80 34 32.2 14.98
50X, T0.7 83 34 32.2 12.38

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작