제품이 장바구니에 추가됨

Olympus Super Long WD M Plan Achromat Infinity Corrected Objectives

Olympus 상세 정보 보기

#86-826

#86-826 #86-824
×
  •  명시야 현미경 용도에 적합
  • 작동 거리가 매우 길어 표본 손상 위험 감소
  • 400 – 700nm 파장에서 90% 이상의 투과율
  • 별도의 Olympus Infinity Corrected Objectives 이용 가능

Olympus Super Long WD M Plan Achromat Infinity Corrected Objectives는 해상도가 아주 중요한 전자 부품 조립, 반도체 검사 또는 기타 flat field 검사 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 이 Olympus Super Long WD M Plan Achromat Infinity Corrected Objectives는 탁월한 성능, 매우 긴 작동 거리, 그리고 뛰어난 이미지 선명도를 제공합니다.

기술 정보

 Stock #ABCDEFG

 
SLMPLN 20X 86-824 20.0 0.5 0.2 16.1 25.0 26.0 4.9
SLMPLN 50X 86-825 27.0 2.2 0.7 16.9 21.4 26.0 4.9
SLMPLN 100X 86-826 37.4 1.0 0.2 14.7 23.8 26.0 4.9
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작