제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Risley Prism Mount

Risley Prism Mount, #33-431

×
  • Risley Prism Pairs를 사용하는 Beam Steering 용도를 위한 소형의 견고한 Mount
  • 수동으로 Beam의 모든 각도를 최대 +/- 2배까지 개별 Prism Deviation Angle로 조정
  • 0 - 26 Degree의 Wedge Angle을 갖는 Prism을 위해 최적화
  • Mount는 단일 혹은 pairing된 Wedge Prism과 사용할 수 있습니다.

TECHSPEC® Risley Prism Mount는 Risley prism pairs라고도 불리는 25mm 지름의 wedge prism pairs를 편리하게 마운트하도록 설계되었으며, 정밀 수동 beam steering 구성에 사용됩니다. 이 mount는 에드몬드 옵틱스에서 공급하는 전 종류의 wedge prism을 수용하여 사용자가 원하는 특정 요건에 맞도록 beam steering parameter 설계를 쉽게 재단할 수 있습니다. TECHSPEC® Risley Prism Mount는 개별 prism마다 독립식 회전 컨트롤을 제공하며, 1개 혹은 2개의 wedge prism이 필요한 steering 용도에 안성맞춤인 제품입니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작