제품이 장바구니에 추가됨

ZEISS EC Epiplan Objectives

ZEISS 상세 정보 보기
ZEISS EC Epiplan Objectives

ZEISS EC Epiplan Objectives

ZEISS EC Epiplan Objectives ZEISS EC Epiplan Objectives
×
  • 명시야, 형광, DIC 용도에 적합
  • 콘트라스트가 향상됨
  • 뛰어난 색상 보정력과 시야 평탄도

ZEISS EC Epiplan Objectives는 plan achromat로서 우수한 색상 보정력과 시야 평탄도를 특징으로 합니다. ISO 19012-1:2013 요건을 준수하도록 설계된 이 대물렌즈는 현미경의 소재 검사 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 또한 미광을 최소화해 시스템의 콘트라스트를 향상시키기 때문에 반사광을 이용한 명시야 용도에 적합합니다. ZEISS EC Epiplan Objectives는 23mm의 시야수(field number)를 가지고 있어 넓은 영역을 확대해서 관찰할 수 있습니다.

참고: Zeiss 브랜드가 아닌 Infinity Color Corrected (ICS) microscope system과 함께 ZEISS A-Plan Objectives를 사용할 경우에는 Tube Lens #13-828이 필요합니다.

기술 정보

Dimensions (mm)
Stock No. EC Epiplan A B C D E F G W.D. PFL Mounting Threads
#13-822 5X 33.20 2.10 6.00 11.6 22.5 30.0 3.9 11.80 45.00 M27x0.75
#13-823 10X 34.00 2.10 6.80 11.6 22.5 30.0 3.9 11.00 45.00 M27x0.75
#13-824 20X 41.80 7.40 3.80 12.6 22.5 30.0 3.9 3.20 45.00 M27x0.75
#13-825 40X 42.80 9.40 2.80 9.1 14.5 30.0 3.9 2.20 45.00 M27x0.75
#13-826 50X 44.05 8.10 5.35 9.0 22.5 30.0 3.9 1.00 45.00 M27x0.75
#13-827 100X 44.15 8.10 5.45 9.0 22.5 30.0 3.9 0.87 45.00 M27x0.75

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작