제품이 장바구니에 추가됨

Acktar White™ Foils and Films

Acktar 상세 정보 보기
Acktar White, Aluminum Substrate, Adhesive

Acktar White, Aluminum Substrate, Adhesive

×
  • 낮은 빛 흡수율, 높은 방사율, 우수한 수동식 열 제어
  • 무기질 무광 코팅을 입힌 알루미늄 포일 기판
  • 옵션: 비접착형, Low Outgassing형

해당 제품은 낮은 태양 흡수율을 위해 확산도가 높은 완전 무기질 무광 코팅을 입힌 것이 특징입니다. 또한, 뒷면 옵션으로는 비접착형, Low Outgassing형이 있고, 시트 크기 옵션으로는 20cm x 20cm, 20cm x 30cm, 20cm x 60cm가 있습니다. 시트 제품의 기판 소재는 4mm 두께의 알루미늄으로 인장 강도(tensile strength)가 높고, 신장률(elongation percentage)이 낮으며, 탄성 계수(modulus of elasticity)가 작습니다. 해당 제품은 낮은 흡수율(α < 0.4), 높은 방사율(ε > 0.7), 우수한 수동식 열 제어 기능을 제공하므로 항공우주 어플리케이션에서 열 안정성을 향상시키는 데 적합합니다. 또한, 클래스 100 클린룸에 적합하고, 에탄올, IPA, 아세톤 및 최대 10bar의 기압으로 쉽게 세척할 수 있는 제품입니다.

참고: 전체 길이가 더 긴 롤 제품이나 폴리마이드 기판 구조의 시트/롤 제품은 당사에 문의 바랍니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작