제품이 장바구니에 추가됨

Adjustable Grating Mounts

×
  • 최대 60mm의 대형 Diffraction Grating 장착 가능
  • 측면 잠금 나사로 간편 조절
  • 25.4mm 직경의 광학 마운트에 결합하도록 설계

Adjustable Grating Mounts는 민감한 grating 표면에 손상을 가하지 않으면서 diffraction grating을 지지하도록 설계되었습니다. 스프링 및 금속 접촉면으로 구성된 3-point 마운팅 스타일이 특징인 이 마운트는 측면 잠금 나사를 통해 간편 조절이 가능하면서도 적정 수준의 클램핑 압력을 제공합니다. 마운트 후면에는 25.4mm 직경의 확장 기능이 있어 TECHSPEC® Kinematic MountsE-Series Circular Kinematic Mounts, fixed mirror mounts와 결합이 가능합니다. Adjustable Grating Mounts는 조절이 가능함에 따라 높이가 최대 60mm에 이르는 각종 크기의 grating을 수용할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작